アルミ製ブレッドボード M6 500 x 500

×
商品コード #87-212 在庫あり
×
- +
¥46,900
数量 1+
¥46,900
製品情報ダウンロード
タイプ:
Metric
全厚 (mm):
13.00
全長 (mm):
500.00
全幅 (mm):
500.00
構造:
Black Anodized Aluminum
平面度 (mm):
0.18mm per 300mm
固定用ねじ径:
(400) M6 x 1.0 on 25 Centerline ±0.025mm, on 12.5mm Corners
自重 (kg):
6.9
穴数:
400.00

環境規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 224:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 実験やテスト用の光学系構築時に安定したプラットフォームを提供
  • ¼-20UNCかM6のタップ穴の採用により様々な設置に対応
  • 黒アルマイト仕上げ

アルミ製ブレッドボードは、¼-20UNCのタップ穴が1インチ (25.4mm) 間隔、もしくはM6のタップ穴が25mm間隔で配置され、カスタマイズ可能なベンチトップシステムの構築を可能にします。このブレッドボードは、大抵のオプティクスやフォトニクス製品の固定に対応します。黒アルマイト仕上げにより、反射やシステム内への戻り光を低減します。アルミ製ブレッドボードは、複数のサイズをラインナップし、コンパクトなものから大きく拡張したシステムまでの構築を可能にします。アルミ製ブレッドボードは、あらゆるシステムアプリケーションに対する理想的なプラットホームです。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう