Zaber™ 高精度リニアアクチュエーター

Zaber™ の更なる情報へ
×
  • ミニチュアでロバストなデザイン
  • モーターとコントローラー搭載
  • 手動かRS-232シリアルインターフェース経由でコントロール
  • 250 Counts per Revolution (CPR) モーターが付いたエンコーダー搭載モデルをラインナップ

Zaber™ 高精度リニアアクチュエーターは、最大50mmまでの移動量のモデルが選べ、50nmの位置分解能を有します。コンピューター制御の一体型リニアアクチュエーターは、ステッピングモーターとRS-232通信ポートを持つどの端末にも直接接続するビルト・インコントローラーを搭載し、の別売りのパワーサプライだけで駆動します。どの移動量にもラインナップするエンコーダーバージョンは、250 Counts per Revolution (CPR) の直交エンコーダーをステッピングモーター内に実装します。Zaber™ 高精度リニアアクチュエーターは、業界標準の9.5mm (3/8”) 径ステムも採用しており、マイクロメーター駆動の多くの手動ステージ製品に適用可能です。本アクチュエーターのシャフト部は、回転しないで進み、直進時にステージにトルクを伝えません。手動移動の際、アクチュエーターは自身の位置情報を定期的に端末に転送するため、コンピューターでモニタリングすることが可能です。

補足: アクセサリー製品のデータ通信用ケーブル (1.8m長)、RS-232シリアルポート接続用アダプター、および24V ユニバーサルパワーサプライ (#23-662) は別売りです。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう