ダブテイルレール用ベンチキャリア 50.8mm ミリパターン

50mm Width, Dovetail Carrier, #55-341

×
商品コード #55-341 5-7営業日
×
- +
¥14,550
数量 1-4
¥14,550
数量 5+
¥13,850
製品情報ダウンロード
移動の種類:
Linear (X)
ガイドシステム:
Dovetail
ドライブの種類:
Manual
タイプ:
Metric
全長 (インチ):
2
全長 (mm):
50.80
構造:
Black Anodized Aluminum
固定用ねじ径:
(1) M16 x 1.0, (4) M3 x 0.5, (4) M2 x 0.4
補足:
Carrier

環境規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 233:

対象製品の補足事項

Rails and carriers are sold separately.

製品群全体の紹介

  • レールの全長とキャリアのホールパターン別に各種ラインナップ
  • 滑らかな動きのロープロファイルデザイン
  • 安定性の向上に1mrad未満の真直度

ダブテイル式オプティカルレールシステムは、様々な光学部品の同一軸上の容易かつ安定した実装と位置取りが行えるようにデザインされています。レール部には ¼-20やM6タイプの標準的なブレッドボードや光学テーブルへの直付け固定を可能にする同キャップスクリュー用のスロット穴を装備します。キャリア部は、全長やホールパターン別に各種ラインナップし、正確な位置決め用に当社のTECHSPEC® ステージ製品を直付けできるオプションを始め、固定に関する様々なニーズに対応します。キャリア部は、クランプねじ先端部がレール部に直接接触するのを防ぎながら、レール部からの容易な脱着を可能にする独自の2ピースデザインを採用します。ダブテイル式オプティカルレールシステムは、どの部品も黒アルマイト仕上げのため、迷光反射やグレアの発生を最小に抑えます。

補足: レールとキャリアは別々に販売されます。

技術情報

 
Stock No. L A B C D # Slots # C'bores
#54-401 12 6 4 3
#54-402 36 18 16 4 6 5 2
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう