ミニチュア ねじ送りステージ

×
  • No.8-32 UNC と M4 のタップ穴オプション
  • 最大19mmの直進移動
  • 三条ねじドライブ機構と滑らかな設置面により スムーズで正確な移動を実現

ミニチュア ねじ送りステージは、多条ねじドライブ機構の採用により19mmの総移動を短時間で行います。真鍮とスチールのコンポジット構造により耐荷重を向上させ、ラップ仕上げの精密な面は滑らかで正確な移動を実現します。ステージ面とベース面にNo.8-32UNCかM4のタップ穴2つが施された本ステージは、実験やOEMアプリケーションに容易に実装可能です。ミニチュア ねじ送りステージは、三条ねじドライブ機構の採用により、つまみ一回転当たり3mm移動させることを可能にしながら、正確で一貫した調整機能を維持します。本ステージは、水平と垂直の両方向で3kgの耐荷重があります。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう