Zaber™ 長作動電動ステージ

Zaber™ の更なる情報へ
150mm Travel, Motorized Linear Stage, #15-289

150mm Travel, Motorized Linear Stage, #15-289

150mm Travel, Motorized Linear Stage, #15-289 300mm Travel, Motorized Linear Stage, #15-290
×
  • 高速な75mm, 150mm, 300mm, 450mm, 600mmの移動量オプション
  • 手動かRS-232シリアルインターフェース経由でコントロール
  • 500 カウント / 回転 (CPR) モーターを搭載したエンコーダー付きモデルをラインナップ
  • アダプターなしでXYZ軸構成が可能

Zaber™ 長作動電動ステージは、0.5μmの移動分解能で280mm/秒までの移動速度に対応するコンピューター制御のステージです。Zaber™長作動電動ステージは、Zaber™ ジョイスティックコントローラー (別売り) を用いた制御や、アクセサリー製品のRS-232かUSB通信用ケーブルを用いた端末による制御、あるいはステージ末端部にあるつまみを用いたマニュアル制御も可能です。XYZ軸ステージへの発展も、アダプターの追加なしで容易に構築可能です。すべての移動量に対して、ステッピングモーター内に500 カウント / 回転 (CPR) モーターを搭載したロータリー直交エンコーダー付きモデルをラインナップ。搭載するロータリーエンコーダーは、クローズドループ制御とスリップ/ストールの検出とリカバリーを行います。

補足: アクセサリー品の駆動用パワーサプライ、デイジーチェーン接続用のデータ通信ケーブル、端末接続用ケーブル (USB or RS-232) は別売りです。全ての移動量モデルに対して用意するアクセサリー品のダストカバーキットは、塵やパーティクルがねじ送りドライブ機構に侵入するのを防ぐのに最適です。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう