Zaber™ 電動回転ステージシステム

Zaber™ の更なる情報へ
60mm Motorized Rotary Stage, #15-291

60mm Motorized Rotary Stage, #15-291

×
  • 360°連続回転する高分解能デザイン
  • モーターとコントローラーを搭載
  • 手動かRS-232シリアルインターフェース経由でコントロール
  • パワーサプライとデータ通信用ケーブルを別売りのアクセサリーとして販売
  • 200 カウント / 回転 (CPR) モーターを搭載したエンコーダー付きモデルをラインナップ

Zaber™ 電動回転ステージシステムは、ø25~25.4mmの光学素子をステージ上面プレートと下面プレート上に固定できるようにデザインされ、正確な360°連続回転を行います。コンパクトなベアリングデザインは、最大20kgまでの荷重ががけられ、4.1μradの位置分解能で回転移動できます。すべての移動量に対して、ステッピングモーター内に200 カウント / 回転 (CPR) モーターを搭載したロータリー直交エンコーダー付きモデルをラインナップ。Zaber™ 電動回転ステージシステムは、ステージ部の後側にポテンショメーターを配置し、ステージ位置をマニュアルで制御できる利便性を提供します。

補足: アクセサリー品の駆動用パワーサプライ、デイジーチェーン接続用のデータ通信ケーブル、端末接続用ケーブル (USB or RS-232) は別売りです。本ステージは、Zaber™ 高精度電動ステージシステムと同じアクササリー製品を利用します。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう