TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS Cマウント 延長バレル 50mm

×
商品コード #54-632 在庫あり
×
- +
¥7,150
数量 1-4
¥7,150
数量 5+
¥6,350
製品情報ダウンロード
タイプ:
Extension Tube
鏡筒長 (mm):
50.0
全長 (mm):
54.0
外径 (mm):
30.0
ねじタイプ:
C-Mount
有効径 CA (mm):
22.0
機能:
Extension Tube (Fixed)

環境規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

製品群全体の紹介

  • 光学系の光路長の大きな調整用に
  • 鏡筒の両端部に雄ねじと雌ねじを各々採用
  • アルミ製/黒アルマイト仕上げ

TECHSPEC® S, C & T マウント チューブ用延長バレルは、外部から光やコンタミがシステム内に侵入するのを防ぎながら、光学系の長さを延長します。延長バレルは、C、S、Tマウントのねじ込み式マウントを用意し、広範なシステムやアプリケーションへの実装を可能にします。アルミ製/黒アルマイト仕上げと内筒側の遮光ねじ加工により、システム内の迷光を低減します。TECHSPEC S, C & T マウント チューブ用延長バレルは、異なる長さのものをラインナップし、その組み合わせで特定のアプリケーションに必要となる正確な追加鏡筒長を作りだすことができます。鏡筒長の長さは、延長できる長さよりも雄ねじ部の長さ分だけ実際に長くなります。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう