TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS Tマウント プレート型B/S / ミラー用マウント 60 x 80/85

Tマウント B/S用ハウジング

Tマウント B/S用ハウジング

×
商品コード #65-982 5-7営業日
×
- +
¥63,300
数量 1-4
¥63,300
数量 5+
¥59,100
製品情報ダウンロード
機能:
Optic Mount (Fixed)
光学部品のタイプ:
Rectangular
寸法 (mm):
75.0 x 75.0 x 75.0
鏡筒長 (mm):
75.0
補足:
Includes four T-Mount Aperture Caps (#66-037)
ねじタイプ:
T-Mount
対応するポスト:
¼-20
対応可能な光学部品の最小厚さ (mm):
1.0
対応可能な光学部品の最大厚さ (mm):
7.1
対応可能な光学部品の寸法 (mm):
60.0 x 85.0

環境規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 233:

製品群全体の紹介

  • ミラーやビームスプリッターの光学アッセンブリ内への実装用に
  • 90°に曲がった光路を提供
  • ポスト設置用の ¼-20UNC or M6 のタップ穴を装備

TECHSPEC® S, C & T マウント チューブ用ビームスプリッター & ミラーマウントは、キューブ型やプレート型オプティクスのS, C & T マウントシステム内への実装を可能にします。このキューブ型マウントは、その4面にS, C or T マウントの雌ねじ開口を装備し、他のS, C & T マウントコンポーネントの接続ポイントとしても機能します。底面部にはポスト設置用のM6か¼-20UNCのタップ穴が施されており、ブレッドボードやベンチトップシステムへの設置も可能になります。TECHSPEC S, C & T マウント チューブ用ビームスプリッター & ミラーマウントは、プレート型のビームスプリッターやフィルター、あるいはミラーを入射光に対して45°にセットし、光路を90°に曲げて出射するインターフェースを提供します。アクセサリー製品のS, C & T マウント アパーチャーカバーは、未使用の開口部から入る光を遮断し、光学素子をホコリやコンタミから保護するためにラインナップします。

補足: #11-139#11-142にはそれぞれSマウント アパーチャーカバー (#11-137) が1枚付属します。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう