Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて
(+81) 03 3944 6210
あなたの国を Japanで設定しました。
国の選択変更はいつでも行えますが、お客様のショッピングカートやお気に入りリスト、あるいは見積リストに入っている製品が対象国/地域で販売できない場合、リストから削除される可能性があります。予めご了承ください。
あなたの国をお選びください:
マイアカウント アカウント情報を見る
マイプロフィール アカウント内容を更新する
配送先住所と非課税認証 アドレスブック, 非課税認証
ウェブ注文履歴 過去の注文を見る
お気に入りリスト お気に入りリストを見る
石英ファイバーをPVCで二次被覆し、その両端にFC、或いはSMAのファイバーコネクターを施しました。機能する波長帯別にUV-VISタイプ (190~1250nm)とVIS-NIRタイプ (300~2400nm)が選べます。どちらのタイプもコア径50µm~1mmまで全6種類が選べます。二次被覆部 (PVCモノコイル) の径は4.76mm。ファイバーの末端は平面研磨仕上げ。全長は1.5m (共通)。使用温度は-40~+100℃です。
お問い合わせ & サポート : カタログ : 企業情報 : プロモーション
Copyright year, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社 — 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F