Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

  • マイアカウント
  •   
全 78 製品の紹介された製品群ページに移動する

LIGHTPATH非球面レンズ 0.55NA 2.75FL MGF2

Precision Molded Aspheric Lenses

Precision Molded Aspheric Lenses

商品コード #66-925 Clearance
×
¥3,900
数量 1
¥3,900
大口価格
見積依頼する
開口数 NA:
0.55
直径 (mm):
4.50 ±0.015
焦点距離 EFL (mm):
2.75
焦点距離を規定している波長 (nm):
830
焦点距離公差 (%):
±1
有効径 CA (mm):
3.60
コーティング:
MgF2 (400-700nm)
透過波面精度 P-V :
Diffraction Limit
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
使用温度 (°C):
≤200
中心厚公差 (mm):
±0.04
中心厚 CT (mm):
1.90
作動距離 WD (mm):
2.16
コバ厚 ET (mm):
1.13
倍率:
Infinite
基板:
D-ZLaF52LA
屈折率 nd:
1.806
アッベ数 (vd):
40.79
コーティングスペック:
Single Layer MgF2 @ 775nm
Fナンバー:
0.91
Lightpath レンズコード:
355390
タイプ:
Aspheric Lens
代表的用途:
Collimate or Focus Laser Light
非球面形状誤差 (µm RMS):
Diffraction Limited Transmitted Wavefront

環境規制対応状況

RoHS 2011/65:

製品群全体の紹介

  • 球面収差を除去
  • 複数のコーティングオプションをラインナップ
  • 多様な開口数 (NA)

米国LightPath® Technologies® 社の精密モールドガラス非球面レンズは、球面収差を除去し、様々なレーザーアプリケーションにおける一点集光やコリメート精度の改善に用いられます。低NAの精密モールドガラス非球面レンズは、ビーム形状を整形、或いは維持するようデザインされています。対する高NAレンズは、入射ビームの光をより多く集め、長距離照射時にもビーム強度を維持します。精密モールドガラス非球面レンズは、照準器システム、バーコードスキャナー、レーザーダイオードから光ファイバーへのカップリング、光データ記憶、或いはバイオメディカルレーザーを含むアプリケーション用に最適です。

お見積りは必要ですか?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

×