Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

  • マイアカウント
  •   
全 9 製品の紹介された製品群ページに移動する

λ/4平面ミラー 10 X 10 X 2T

商品コード #27-799 Clearance
×
¥2,550
数量 1-5
¥2,550
数量 6
¥2,050
大口価格
見積依頼する
基板面精度 :
λ/4
寸法 (mm):
10.0 x 10.0
コーティングスペック:
Ravg >95% @ 450 - 650nm
コーティング:
Enhanced Aluminum (450-650nm)
厚さ (mm):
2.00

環境規制対応状況

RoHS 2011/65:

製品群全体の紹介

平面ミラーは、最も汎用的な光学部品の一つです。標準的サイズで取り揃えた本ミラーは、汎用的アプリケーションに最適です。基板の表面側を高精度研磨加工し、反射強化アルミの薄膜層でその面を蒸着しています。基板面精度はλ/4です。

商用グレードのλ/4 反射強化アルミコート付き平面ミラーは、商用品質を手頃な価格で提供します。商用グレードのオプティクスは、標準的なデザインで、継続的な供給が可能です。大量一括購入やOEM向けに推奨いたします。

お見積りは必要ですか?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

×