AI EuroBrite Backlight
AI EuroBrite Backlight
Advanced Illumination EuroBrite™ バックライト照明器は、ストロボ発光と連続点灯モードで駆動するスマートドライバーを搭載し、要求の最も厳しい性能要件に向けた理想的な照明器です。適応性の高いOverDrive™ がストロボ発光モード中の出力を最適化し、またThermal Feedback™ は電流制御駆動を使用者に提供するため、オーバーヒート現象を防ぎ、ヒートシンクを用いる必要性を排除します。Advanced Illumination EuroBrite™ バックライト照明器は、耐久性の高い、シールド処理されたエンクロージャーを採用し、白、赤、青の各照明器をラインナップします。4台の100 x 150mmモデルを繋げて操作でき、ストロボ発光と連続点灯の両モードにおいてアナログの調光操作が可能なため、照明器としてのカスタマイゼーションも可能にします。
補足: 駆動する際は、24V パワーサプライをお求めください。
Typical Intensity | ||
Size | 50 x 75mm | 100 x 150mm |
Working Distance | At Surface | At Surface |
Area | 58 x 38mm | 124 x 91mm |
Typical Irradiance (W/M2) | 101 | 140 |
Typical Illuminance (kLux) | 38 | 52 |