Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

  • マイアカウント
  •   
全 4 製品の紹介された製品群ページに移動する

 この商品は、フィート単位での切売り販売になります (1フィート = 30.48cm) 。ご注文の際は最低10フィートから、1フィート単位でお願い致します (注文数量を10以上でご入力ください)。なお本製品は素材扱いとして販売しているため、ファイバー末端面 (切断面)は研磨仕上げになっておりません。予めご了承ください。

商品コード #02-545 Clearance
×
¥150
数量 1
¥150
注文数量毎の販売単価
見積依頼する
受光角 (°):
56.00
最小曲げ半径 (mm):
44.00
基板:
Acrylic
減衰率 (dB/m):
0.19
開口数 NA:
0.47
ファイバーの素線数:
1.00
使用温度 (°C):
-55 to +85
外径 (mm):
2.20
コア径 (μm):
980.00
ファイバー径 (μm):
1000.00
全長 (フィート):
Cut to Order, Minimum 10
構造:
Black Polyethylene Jacket
コア屈折率:
1.492
クラッド屈折率:
1.417
開口数 (NA) 公差:
±0.03

環境規制対応状況

RoHS 2011/65:

対象製品の補足事項

Minimum Purchase is 10ft or Qty = 10

お見積りは必要ですか?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

×