Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

  • マイアカウント
  •   
全 12 製品の紹介された製品群ページに移動する

TECHSPEC TS 高エネルギーレーザー用偏光フィルター 1064NM 12.5MM

TECHSPEC High Energy Laser Line Polarizers

TECHSPEC High Energy Laser Line Polarizers

商品コード #86-715
¥34,550
×
数量 1-5
¥34,550
数量 6
¥30,700
注文数量毎の販売単価
見積依頼する
タイプ:
Linear Polarizer
設計波長 DWL (nm):
1064
消光比:
10000:1
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
直径 (mm):
12.50 +0.00/-0.25
有効径 (%):
90
寸法公差 (mm):
+0.00/-0.25
厚さ (mm):
6.00
厚み公差 (mm):
±0.25
設計入射角 (°):
45 ±2
パルスレーザー耐力:
2 J/cm2 @ 532nm, 10ns
p偏光の透過率 (%):
>98
透過波面精度 P-V :
λ/4 @ 633nm
構造:
Thin Film Dielectric
基板:
Fused Silica

環境規制対応状況

RoHS 2011/65:

製品群全体の紹介

  • 10,000:1の高消光比
  • 45° の設計入射角
  • 複数のレーザー波長用をラインナップ

TECHSPEC® 高エネルギーレーザー用偏光フィルターは、p偏光の光を透過し、s偏光の光を反射するために用いられます。この偏光フィルターは、一連のレーザーアプリケーションにおいて最善の性能が得られるよう、高レーザー耐力と高消光比を備えます。UVグレードの合成石英基板の採用により性能を最大化する一方、ハードコーティング仕様の反射防止膜の採用により耐久性に優れた本フィルターの洗浄性を容易にするとともに、アライメントも簡略化します。TECHSPEC® 高エネルギーレーザー用偏光フィルターは、汎用的なレーザー波長のものをラインナップします。

お見積りは必要ですか?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

×