Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

  • マイアカウント
  •   
全 4 製品の紹介された製品群ページに移動する

ポラリメータ用キャリブレーションセット 1064NM

商品コード #33-282
¥356,850
数量 1
¥356,850
大口価格
見積依頼する
タイプ:
Polarimeter
偏光精度の絶対度:
≤1%
偏光公差の確度:
±3nm from Calibration Wavelength
入射側開口 (mm):
2.0
計測周波数 (Hz):
10.0
計測するのに必要な最小光学パワー (μW):
10.0
補足:
Factory Calibration Wavelength: 632.8nm
使用温度 (°C):
23±3
動作波長域 (nm):
1064.00
光学ヘッド部の寸法 (インチ):
2.83 x 1.75 x 1.75
解像力/分解能:
0.001 of Stokes Parameter

環境規制対応状況

RoHS 2011/65:

製品群全体の紹介

  • 1%以下の偏光絶対精度
  • 450~1100nmまでの広い波長域
  • 可動パーツがなく、振動フリーの動作を実現
  • 他のポラリメータ波長もカスタムで対応可能

Meadowlark Optics ポラリメータ (偏光計)は、高精度で信頼性の高い偏光測定を使い勝手の良い装置内に実現し、製造やラボ用のアプリケーションに適用することができます。コンピュータ制御で使いやすいこのコンパクトな装置は、ストークスパラメータを10回/秒のレートで正確に測定します。偏光の状態 (State of Polarization (SOP))を定量化し、ポアンカレ球や楕円偏光、或いはランニングチャートをグラフィカルに表示します。Meadowlark Optics ポラリメータ (偏光計)は、液晶可変リターダ (位相差板)を利用しているため、可動部品の搭載を排除しています。これにより、安定性にセンシティブなアプリケーションへの適用を確実にします。また摩損のリスクも最小化します。パテント取得のアルゴリズムは、高精度計測を実現し、キャリブレーション機能も可能にします。別売りのキャリブレーションセットは、ポラリメータを3つの一般的なレーザー波長 (532nm, 632.8nm, 1064nm)のいずれかで校正する際に便利です。

お見積りは必要ですか?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram

×