Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

  • マイアカウント
  •   
全 60 製品の紹介された製品群ページに移動する

TECHSPEC TS 高性能シリンダーレンズ 10 X 20 X 15

商品コード #43-860
¥17,550
×
数量 1-5
¥17,550
数量 6
¥14,050
注文数量毎の販売単価
見積依頼する
寸法 (mm):
10.0 x 20.0
寸法公差 (mm):
+0.0/-0.2
焦点距離 EFL (mm):
15.00
バックフォーカス BFL (mm):
13.22
中心厚 CT (mm):
3.00
中心厚公差 (mm):
±0.1
基板:
N-BK7
コーティング:
Uncoated
コバ厚 ET (mm):
1.20
Fナンバー:
1.5
焦点距離公差 (%):
±3
開口数 NA:
0.33
曲率半径 R1 (mm):
7.75
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
母線公差 (mm):
±0.1 over H
タイプ:
Cylinder Lens, Plano-Convex
波長域 (nm):
350 - 2200
平面とコバ面の直角度 (分):
15.00

環境規制対応状況

RoHS 2011/65:

製品群全体の紹介

  • 平凸デザイン
  • 5種類のコーティングオプション

厳しい規格と製造法により製造され、コンデンサー用途に限らず、イメージング用途にも広くお勧めできるシリンダーレンズ (シリンドリカルレンズ)です。イメージング用途に対する市場ニーズにお応えするため、コートなしのレンズ ( レンズ一面当たりの反射率約4%) に加え、4 種類の標準反射防止膜 (シングル or マルチコート) のついたレンズをご用意しました。レンズ形状は平凸型のみが選べます。

レーザーオプティクス

お見積りは必要ですか?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

×