eo_logo
  • 国/地域をご選択ください。
  • こんにちは、 マイアカウント
  • cart   
 
全 29 製品の紹介された製品群ページに移動する
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS レーザーコート平凸レンズ 12 x 15 980nm AR

633nm Laser Line Coated Plano-Convex (PCX) Lenses

×
商品コード #69-550 在庫処分品
×
その他のコーティングオプション
×
- +
¥2,950 ¥2,065
数量 1+
¥2,950 ¥2,065
大口価格
見積依頼する
×
Get Product Downloads

仕様

直径 (mm):
12.00 +0.0/-0.025
焦点距離 EFL (mm):
15.00 @ 587.6nm
バックフォーカス BFL (mm):
12.03
コーティング:
Laser V-Coat (980nm)
コーティングスペック:
Rabs <0.25% @ 980nm
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
ニュートン (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
イレギュラリティ (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
焦点距離公差 (%):
±1
偏芯公差 (分):
<1
中心厚 CT (mm):
4.50 ±0.05
コバ厚 ET (mm):
1.66
曲率半径 R1 (mm):
7.75
有効径 CA (mm):
11
Fナンバー:
1.25
開口数 NA:
0.40
設計波長 DWL (nm):
980
タイプ:
Plano-Convex Lens
面取り:
Protective bevel as needed
典型エネルギー密度限界:
5 J/cm2 @ 980nm, 10ns
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
5 J/cm2 @ 980nm, 10ns

環境規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 224:

製品紹介

製品群全体の紹介

  • 特定レーザー波長においてR <0.25% (一面当たり)
  • ダイオード, He-Ne, Nd:YAGレーザー光源用のコーティングをラインナップ
  • 他のコーティングオプションも使用可能: MgF2, VIS 0°, VIS-NIR, NIR I, NIR II
  • 405nm, 532nm, 633nm, 785nm, 980nm, 1064nm, 1310nm, 1550nm 用のVコートオプションを用意

TECHSPEC® 平凸レンズに、レーザー単波長用多層反射防止膜のVコートを施しました。特定のレーザー波長において、スループットが最大になるようデザインされており、He-Neやダイオード、Nd:YAGの低出力レーザー光源を利用したアプリケーションに最適です。特定レーザー波長における反射率は、最大0.25%未満 (レンズ一面当たり)のため、レンズ複数枚を用いたアプリケーションにおいても優れた透過特性を実現します。なお高出力レーザーアプリケーション用にデザインされたレーザーグレード平凸レンズは、こちらをご覧ください。

共通データ

対応するマウント

タイトル  タイプ 比較する 商品コード  製品価格 購入
レンズホルダー M6/U1/4 12mm Fixed #64-555 ¥3,400
数量 1+ ¥3,400 見積依頼する
  • 3~5営業日
    ×
TS ME インナーオプティックマウント 12mm Fixed #38-749 ¥3,750
数量 5+ ¥3,600 見積依頼する
  • 3~5営業日
    ×
TS Cマウント 円形光学素子マウント 12mm Fixed #54-615 ¥6,100
数量 5+ ¥5,400 見積依頼する
  • 3~5営業日
    ×
TS ME インナー・ペアオプティックマウント 12mm Fixed #11-405 ¥7,500
数量 5+ ¥7,200 見積依頼する
  • 3~5営業日
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
×