Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

  • マイアカウント
  •   
全 130 製品の紹介された製品群ページに移動する

TECHSPEC 非軸放物面メタルミラー 90° 12.7 X 25.4 AL

TECHSPEC Aluminum Off-Axis Parabolic Mirrors

TECHSPEC Aluminum Off-Axis Parabolic Mirrors

商品コード #34-564 Clearance
×
¥15,600
×
数量 1-10
¥15,600
数量 11
¥14,850
注文数量毎の販売単価
見積依頼する
タイプ:
Off-Axis Parabolic Mirror
コーティング:
Protected Aluminum (400-2000nm)
コーティングスペック:
Ravg >85% @ 400 - 700nm
Ravg >90% @ 400 - 2000nm
コーティングタイプ:
Metal
焦点距離 EFL (mm):
50.80
焦点距離公差 (%):
±1
直径 (mm):
12.70 +0.00/-0.38
非軸角度 (°):
90
軸上焦点距離 PFL (mm):
25.4
形状誤差 (RMS):
λ/8
基板面粗さ (Å):
<175 RMS
波長域 (nm):
400 - 2000
表面品質 (キズ-ブツ):
80-50
基板:
Aluminum 6061-T6
オフセット Y (mm):
50.8
反射波面, RMS:
λ/4

環境規制対応状況

RoHS 2011/65:

製品群全体の紹介

  • UV, 可視, NIR アプリケーション用のアルミコーティング
  • 50Åと100Åの面粗さをラインナップ
  • 15°, 30°, 45°, 60°, 90°の非軸角度オプション
  • 金コート銀コートの非軸放物面ミラーもラインナップ

TECHSPEC® 非軸放物面ミラー (アルミコート) は、入射光を最小散乱ロスで一点集光するのに費用対効果の高いソリューションです。反射強化アルミコートか保護膜付きアルミコートが選べるこの非軸放物面ミラーは、紫外 (UV) から近赤外 (NIR) までに高い反射率があります。アルミコートが付いた本非軸放物面ミラーは、複数の面粗さスペックで製造され、高性能で低散乱なミラーと価格をより重視したミラーとの間で使用者が選択できるようラインナップされます。TECHSPEC® 非軸放物面ミラー (アルミコート) は、シュリーレンや分光システムといった光学システム、及びレーザービームを一点集光するレーザーシステム内に用いられます。システムインテグレーションの適応力を高めるため、本非軸放物面ミラーの底面部に固定可能なマウンティングプレートもラインナップ。

お見積りは必要ですか?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

×