• 国/地域をご選択ください。
  • こんにちは、 マイアカウント
  •   
 
全 3 製品の紹介された製品群ページに移動する
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS 超短パルスレーザー用反射強化銀ミラー12.7mm

TECHSPEC® Ultrafast-Enhanced Silver Laser Mirrors

TECHSPEC® Ultrafast-Enhanced Silver Laser Mirrors

商品コード #13-059 NEW
×
¥9,750
×
数量 1-4
¥9,750
数量 5
¥7,800
大口価格
見積依頼する
表面品質 (キズ-ブツ):
10-5
タイプ:
Flat Mirror
平行度 (分):
<3
有効径 (%):
90
裏面の仕上げ:
Commercial Polish
コーティングスペック:
Ravg >99% @ 600 - 1000nm, 0°
Rs >99% @ 540 - 1000nm, 45°
Rp >98.5% @ 730 - 870nm, 45°
GDD Specification:
0 ±20fs2 @ 600 - 1050nm
波長域 (nm):
600 - 1050
平面度:
λ/10
コーティングタイプ:
Metal
パルスレーザー耐力:
0.3 J/cm2 @ 800nm, 48fs, 1 pulse (typical)
0.16 J/cm2 @ 800nm, 48fs, 100Hz, 1000 pulses (typical)
コーティング:
Ultrafast-Enhanced Silver
直径 (mm):
12.70 +0.00/-0.10
厚さ (mm):
6.35 ±0.20
基板:

環境規制対応状況

RoHS 2011/65:

製品群全体の紹介

  • 600 - 1000nmで99%を超える反射率
  • 0±20fs2の低群遅延分散
  • チタンサファイヤレーザーに最適
  • 標準的インチサイズをラインナップ

TECHSPEC® 超短パルスレーザー用反射強化銀ミラーは、600~1000nm間での反射率を向上させるため、銀コーティングに誘電体膜を施し強化しています。このミラーは、その波長域に対して群遅延分散 (GDD) が本質的に低いことから、チタンサファイヤレーザー基本波での使用に理想的になります。TECHSPEC 超短パルスレーザー用反射強化銀ミラーは、標準的なインチサイズのものをラインナップし、光学系への実装を容易にします。他の超短パルスレーザー波長で低GDDを持つ誘電体膜レーザーミラーは、当社の低GDD超短パルスミラーをご覧ください。

補足: TECHSPEC 超短パルスレーザー用反射強化銀ミラーは、1030nmなど他の超短パルスレーザーに対応したさまざまな波長範囲でデザインすることができます。

お見積りは必要ですか? 商品コードをご入力ください。2段階の見積りプロセスを開始します。

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram

×