Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

  • マイアカウント
  •   
全 8 製品の紹介された製品群ページに移動する

両凹レンズ 12 X -18 (商用グレード)

商品コード #27-790 Clearance
×
¥1,950
数量 1-5
¥1,950
数量 6
¥1,550
大口価格
見積依頼する
直径 (mm):
12.00 +0.00/-0.10
焦点距離 EFL (mm):
-18.00
バックフォーカス BFL (mm):
-18.65
コーティング:
Uncoated
基板:
有効径 CA (mm):
≥10.2
中心厚 CT (mm):
2.00
中心厚公差 (mm):
±0.10
偏芯公差 (分):
6.00
コバ厚 ET (mm):
3.44
Fナンバー:
1.5
焦点距離を規定している波長 (nm):
587.6
焦点距離公差 (%):
±1
開口数 NA:
0.33
曲率半径 R1 (mm):
18.94
タイプ:
Double-Concave Lens
波長域 (μm):
0.35 - 2.2

環境規制対応状況

RoHS 2011/65:

製品群全体の紹介

両凹レンズは、両面とも内側に向かって曲がった同一曲率面を有します。負の焦点距離をもち、画像の縮小や光の発散に用いられます。

商用グレードの未コートの両凹レンズは、商用品質を手頃な価格で提供します。商用グレードのオプティクスは、標準的なデザインで、継続的な供給が可能です。大量一括購入やOEM向けに推奨いたします。

お見積りは必要ですか?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram

×