• 国/地域をご選択ください。
  • こんにちは、 マイアカウント
  •   
 
全 6 製品の紹介された製品群ページに移動する

ピエゾポジショニングリニアステージ 12mm

商品コード #88-548
¥129,900
数量 1
¥129,900
大口価格
見積依頼する
補足: 本製品をご使用になる際は、別売りのアクセサリー製品が必要になります | 確認する
移動タイプ:
Linear (X)
構造:
Aluminum Body, Steel Bearing
ガイドシステム:
Crossed Roller Bearing
ドライブタイプ:
Ultrasonic Motor
タイプ:
Metric
移動量 (mm):
12
ステージ寸法 (mm):
21.6 x 33.6
移動速度 (mm/s):
2 Max with #88-552
位置再現性 (μm):
Bi-directional: ±1.0
Uni-directional: 1.0
分解能 (μm):
0.5 Typ. (Open Loop)
ピッチ/ヨー (μrad):
60 (Pitch), 70 (Yaw)
平面度 (μm):
1.0
耐荷重 (水平設置時) (kg):
2 (Horizontal)
自重 (g):
17
補足:
Use with Piezo Positioning Stage Controller #88-552

環境規制対応状況

RoHS 2011/65:

対象製品の補足事項

Controller (#88-552) required for operation.

お見積りは必要ですか? 商品コードをご入力ください。2段階の見積りプロセスを開始します。

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram

×