Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

  • マイアカウント
  •   
全 125 製品の紹介された製品群ページに移動する

TECHSPEC TS OD2 ショートパスフィルター 1500NM 50MM

TECHSPEC OD 2 Shortpass Filters

TECHSPEC OD 2 Shortpass Filters

商品コード #84-662
¥25,350
×
数量 1-5
¥25,350
数量 6
¥22,850
注文数量毎の販売単価
見積依頼する
設計入射角 (°):
0
コーティング:
Traditional Coated
カットオン/カットオフ波長 (nm):
1500.00
直径 (mm):
50.00 +0.0/-0.2
基板:
UV Grade Fused Silica
光学濃度 OD:
≥2.0
透過阻止帯 (nm):
1600 - 1910
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
厚さ (mm):
5.00
厚み公差 (mm):
±0.1
透過率 (%):
>85
透過帯 (nm):
725 - 1440
タイプ:
Shortpass Filter
有効径 (%):
80.00
透過波面精度 P-V :
λ/4
カットオン/カットオフスロープ (%):
±3
カットオフ波長公差 (%):
±2
波長域 (nm):
725 - 1910

環境規制対応状況

RoHS 2011/65:

製品群全体の紹介

  • シャープなカットオフ波長
  • 高透過率/高ブロッキング性能
  • 精密な合成石英基板を使用

TECHSPEC® OD2ショートパスフィルターは、短波長側をパスし、長波長側をカットする機能を持った誘電体多層膜フィルターです。TECHSPEC® OD2ショートパスフィルターは、透過帯から透過阻止帯への移行がシャープになるように薄膜設計をしています。蛍光用途や高次スペクトルの波長分離用途、或いはTECHSPEC® OD2ロングパスフィルターとの組み合わせにより、カスタムのバンドパスフィルターを作るといったことに最適です。光学特性は、透過帯での平均透過率が85%以上、また透過阻止帯での光学濃度が2.0以上 (透過率換算で1%以下)のため、マシンビジョン用途やゲージ用途では高コントラストが期待できます。基板裏面側にシングルARコートを採用。裏面側からの不要な戻り反射を低減し、透過効率の向上に貢献します。

お見積りは必要ですか?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

×