• 国/地域をご選択ください。
  • こんにちは、 マイアカウント
  •   
 
全 15 製品の紹介された製品群ページに移動する

ベッセルグレード 平凸アキシコンレンズ 25.4mm 170° VIS 0°

商品コード #36-667
¥142,350
数量 1-10
¥142,350
数量 11
¥128,150
大口価格
見積依頼する
コーティング:
VIS 0° (425-675nm)
直径 (mm):
25.40 +0.00/-0.15
コバ厚 ET (mm):
5
基板:
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
タイプ:
Axicon, Plano-Convex
有効径 (%):
>90
コーティングスペック:
Ravg ≤0.4% @ 425 - 675nm
波長域 (nm):
425 - 675

環境規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 209:

製品群全体の紹介

ベッセルグレード 平凸アキシコンレンズは、一つの円錐面と一つの平面から構成されます。コリメートされたガウシアンビームを用いた時、本レンズは回折のないベッセルビームの近似ビームを形成し、医療、研究、計測やアライメントといった一連のアプリケーションでの使用に最適にします。ベッセルグレード 平凸アキシコンレンズは、精密な合成石英基板を採用し、未コート品か各種反射防止 (AR) コーティング付きのオプションをラインナップします。

補足: アキシコンレンズに関する更なる情報は、当社のアプリケーションノート: アキシコンレンズの考察をご覧ください。

ベッセルビームは、パワーが互いに等しい複数のリングからなる非回折ビームです。ベッセルビームを作り出すには無限量のエネルギーが必要なため、このビームは理論上でのみ可能です。しかしながら、平凸アキシコンレンズの出力は良好な近似ビームとなるため、同様のガウシアンビームよりかなり長い距離に対して非回折ベッセルビーム特性を維持します。

最適性能を得るために、当社のビームエキスパンダーの一つを平凸アキシコンレンズと組み合わせて使用し、入射ビーム径をレンズの有効径の少なくとも50%をカバーするようにしておくことを推奨します。

お見積りは必要ですか? 商品コードをご入力ください。2段階の見積りプロセスを開始します。

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram

×