Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

  • マイアカウント
  •   
全 4 製品の紹介された製品群ページに移動する

グリーン単色ランプ用スペアランプ 12W

商品コード #37-380
¥11,050
数量 1
¥11,050
注文数量毎の販売単価
見積依頼する
消費電力 (W):
12 (6 per bulb)
照明タイプ:
Accessory

環境規制対応状況

RoHS 2011/65:

製品群全体の紹介

  • オプティカルフラットを用いたニュートンリングやブリュースター縞の観察に効果的
  • ヘリウムランプより高い視認性
  • 放射窓を30°前方に傾ける傾斜スタンド装備

 研磨された光学素子の面精度を見るのに最適な単色グリーン光源です。ブリュースター縞やニュートンリングを見るのにとても効果的です。エドモンド・オプティクスではグリーン単色ランプを下記2サイズでご用意しました。どちらの光源も、蛍光ランプ2本を使用しています。なお本製品は、放射窓表面に仕上げ上の欠陥が一部見受けられる場合がありますが、これにより製品本来の性能に影響が出ることはありません。

 放射窓は二枚のプラスティックパネルで構成され、一枚は白色光をパネル全面に拡散し (拡散角約120°)、もう一枚はそこから5461Åの水銀スペクトル (e線)のみを透過します。e線の使用は瞳に対する負担を最小限に抑え、また干渉縞の視認性においては、d線 (5876Å 黄色)のそれより遥かに優れます。どのモデルも3極電源プラグと傾斜スタンドを装備し、傾斜スタンドは放射窓を約30°前方に傾けます。

補足: 本製品はAC 120Vで設計されているため、日本国内でそのまま使用すると、動作が不安定になる場合があります。その際は、昇圧してからご使用ください。

お見積りは必要ですか?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

×