Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

  • マイアカウント
  •   
全 3 製品の紹介された製品群ページに移動する

TS アルゴンレーザーミラー 45° 458-528NM 25MM

商品コード #47-034 Clearance
×
¥12,900
×
数量 1
¥12,900
波長域 (nm):
458 - 528
直径 (mm):
25.00 +0.0/-0.2
設計入射角 (°):
45
CWレーザー耐力:
1 kW/cm2
厚さ (mm):
6.00
厚み公差 (mm):
±0.2
基板:
Fused Silica
タイプ:
Laser Mirror
コーティングタイプ:
Dielectric
コーティングスペック:
Rabs >98% @ 458 - 528nm
平面度:
λ/10
裏面の仕上げ:
Ground
有効径 (%):
90.00
コーティング:
Dielectric Mirror (458-528nm)
平行度 (分):
<3
表面品質 (キズ-ブツ):
10-5
RoHS対応状況:
適合
×

製品群全体の紹介

  • 低損失な誘電体多層膜コーティング
  • 設計波長帯においてR>98%
  • アルゴンレーザーの全共通波長に最適化

TECHSPEC® アルゴンレーザーは、共通的なアルゴンレーザー波長向けにラインナップしています。どのミラーも入射角45°でデザインされており、レーザー品質の基板を使用しています。誘電体多層膜の採用により、アルゴンレーザーの発振波長域全体にわたり98%以上の反射率が得られ、波長域の中央では99.8%以上のピーク反射率を得ることができます。特注案件は、別途お問い合わせください。

当社のTECHSPEC® レーザーミラー製品は、最も要求の厳しいレーザーアプリケーションに向けて特別にデザインされています。レーザー品質レベルの表面品質10-5の基板と緻密な反射コーティング、そしてレーザーの種類や波長に合わせたレーザー耐力スペックの融合により、これらのミラーは、厳格な反射特性と優れた耐久性を要する広範なアプリケーションに最適です。どのTECHSPEC® レーザーミラーも、散乱損失を最小化し、あらゆる光学系の中に容易に固定できるようデザインされています。

お見積りは必要ですか?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

×