Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

  • マイアカウント
  •   
全 24 製品の紹介された製品群ページに移動する

TECHSPEC TS 合成石英製シリンダーレンズ 25 X 75 UV-VIS

商品コード #86-047
¥28,500
×
数量 1-5
¥28,500
数量 6
¥22,800
数量 6+
見積依頼する
直径 (mm):
25.00 +0.0/-0.2
焦点距離 EFL (mm):
75.00
バックフォーカス BFL (mm):
72.6
中心厚 CT (mm):
3.50
中心厚公差 (mm):
±0.1
基板:
Fused Silica
コーティング:
UV-VIS (250-700nm)
コーティングスペック:
Rabs ≤1.0% @ 350 - 450nm
Ravg ≤1.5% @ 250 - 700nm
コバ厚 ET (mm):
1.15
Fナンバー:
3.00
焦点距離公差 (%):
±3
開口数 NA:
0.17
曲率半径 R (mm):
34.39
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
タイプ:
Cylinder Lens, Plano-Convex
典型エネルギー密度限界:
3 J/cm2 @ 355nm, 10ns
5 J/cm2 @ 532nm, 10ns
波長域 (nm):
250 - 700
平面とコバ面の直角度 (分):
15.00

環境規制対応状況

RoHS 2011/65:

製品群全体の紹介

  • 卓越したUV透光性
  • 低熱膨張係数
  • 精密デザイン

TECHSPEC® 合成石英製シリンダーレンズ (シリンドリカルレンズ)は、UV 光ビーム整形や過酷な条件で使用する必要のあるアプリケーションに最適です。一軸方向のみの光を集光するシリンダーレンズは、リニアセンサーアレイと一緒に用いたり、或いはレーザー光源の光からライン状の光を作り出したりするのに共通して用いられます。特注コーティングの引き合いは、当社営業部にご連絡ください。

UV FS Transmission Curve
UV FS Transmission Curve

共通データ

お見積りは必要ですか?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

×