Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

  • マイアカウント
  •   
全 9 製品の紹介された製品群ページに移動する

TECHSPEC TS λ/8球面ミラー 63.5 X 635 AU

商品コード #32-077 Clearance
×
¥42,900
×
数量 1-9
¥42,900
数量 10
¥38,650
注文数量毎の販売単価
見積依頼する
基板:
BOROFLOAT®
焦点距離公差 (%):
±2
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
基板面精度 :
λ/8
直径 (インチ):
2.5
直径 (mm):
63.50 +1.0/-0
直径公差 (インチ):
+0.04/-0
焦点距離 EFL (インチ):
25.0
焦点距離 EFL (mm):
635.00
絞り範囲 (f/#):
f/10
コーティング:
Protected Gold (700-10000nm)
コーティングスペック:
Ravg >96% @ 700 - 2000
Ravg >96% @ 2000 - 10000nm
コーティングタイプ:
Metal
裏面の仕上げ:
Ground
コバ厚 ET (インチ):
0.38
コバ厚 ET (mm):
9.65
コバ厚公差 (%):
+0.0/-10
タイプ:
Spherical Mirror
典型エネルギー密度限界:
0.8 J/cm2 @ 1064nm, 10ns
波長域 (nm):
700 - 10,000

環境規制対応状況

RoHS 2011/65:

製品群全体の紹介

  • 金属膜表面鏡
  • マルチスペクトルの集光用途に最適
  • 豊富なサイズとコーティングオプション
  • 面精度λ/4バージョンもラインナップ

基板に熱的安定性に優れたパイレックス®ガラス (或いは同等ガラス)のファインアニール品を使用した精密集光用ミラーです。λ/8の基板面精度を有し、研究開発用途や精密望遠鏡用のミラーに最適です。基板の裏面側、及びコバ面側は砂面仕上げ。基板表面のコーティングオプションは、エドモンド・オプティクス標準の全4種類が選べます。なおコートのついていない製品は、特殊なミラーコーティングを必要とする際のミラーブランクとしてご使用ください。

共通データ

お見積りは必要ですか?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

×