Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

  • マイアカウント
  •   
全 16 製品の紹介された製品群ページに移動する

 この商品は、フィート単位での切売り販売になります (1フィート = 30.48cm) 。ご注文の際は最低10フィートから、1フィート単位でお願い致します (注文数量を10以上でご入力ください)。なお本製品は素材扱いとして販売しているため、ファイバー末端面 (切断面)は研磨仕上げになっておりません。予めご了承ください。

商品コード #02-539
¥350
数量 1
¥350
注文数量毎の販売単価
見積依頼する
受光角 (°):
60.00
最小曲げ半径 (mm):
75.00
基板:
Acrylic
減衰率 (dB/m):
0.65
開口数 NA:
0.50
ファイバーの素線数:
48.00
使用温度 (°C):
-55 to +70
外径 (mm):
3.0
コア径 (μm):
255.00
ファイバー径 (μm):
265.00
全長 (フィート):
Cut to Order, Minimum 10
構造:
Black Polyethylene Jacket
コア屈折率:
1.49
クラッド屈折率:
1.402
減衰率 (dB/km):
150 - 300 (@ 650nm)
開口数 (NA) 公差:
±0.03
Diameter Tolerance (%):
±6

環境規制対応状況

Reach 174:
RoHS 2015/863:

対象製品の補足事項

Price listed is per foot - minimum order is 10 feet per stock number. 3mm Fiber is lower grade Eska® fiber for commercial applications only.

お見積りは必要ですか?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

×