Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

  • マイアカウント
  •   
全 16 製品の紹介された製品群ページに移動する

矩形アクロマティックレンズ 28 X 37 X 120 Grade 1

商品コード #30-987 Clearance
×
¥2,500
数量 1-1
¥2,500
数量 2
¥1,750
注文数量毎の販売単価
見積依頼する
コーティング:
Anti-Reflection Coating
焦点距離 EFL (mm):
120.00
光学素子のタイプ:
Achromatic Rectangular Lens
寸法 (mm):
28.0 x 37.0

環境規制対応状況

RoHS 2011/65:
非適合

製品群全体の紹介

矩形レンズは、一般的な単レンズやダブレットレンズと同類ですが、円形ではなく、矩形状の形状を有します。拡大鏡や一般的ではない寸法の投影や縮小に用いられます。Anchorの矩形レンズは、光学系の重量を軽減するためにも用いられます。

実験用グレード 矩形レンズは、いくつかのグレードオプションで提供されます。グレード1は、標準的な光学ガラスを面取り加工しており、見た目のキズや欠け、脈理、酸化などが殆どありません。グレード2は、光学ガラスではないものを使用し、面取り加工もしていません。また、小さな欠けや脈理、他の欠陥などがあります。レンズ外周部の接着も、若干分離している場合があります。グレード3は、グレード2よりも大きなエッジ欠けやキズがあり、酸化の度合いもより大きくなります。

補足: 実験用グレードの光学部品の仕様は、記載したものから10%ほど異なる場合があります。また、記載した以上の追加情報はご用意できません。予めご了承ください。

お見積りは必要ですか?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

×