eo_logo
  • 国/地域をご選択ください。
  • こんにちは、 マイアカウント
  • cart   
 
全 3 製品の紹介された製品群ページに移動する

接眼レンズ用レチクル 直読スケール 5X

商品コード #54-248 Clearance
×
¥20,750
数量 1-4
¥20,750
数量 5
¥18,700
大口価格
見積依頼する
直径 (mm):
21.00 +0.0/-0.1
倍率:
5X
厚さ (mm):
1.50
厚み公差 (mm):
±0.1
全体精度 (μm):
±2
線幅 (μm):
12 - 15
センタリング (mm):
0.1

環境規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 209:

対象製品の補足事項

At powers other than specified, a conversion factor must be used.

お見積りは必要ですか? 商品コードをご入力ください。2段階の見積りプロセスを開始します。

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram

×