eo_logo
  • 国/地域をご選択ください。
  • こんにちは、 マイアカウント
  • cart   
 
全 1 製品の紹介された製品群ページに移動する

ARコート付きプラスチックウインドウ 50.8mm

Anti-Reflection (AR) Coated Plastic Windows

×
商品コード #83-738 在庫処分品
×
- +
¥7,650 ¥5,738
数量 1+
¥7,650 ¥5,738
大口価格
見積依頼する
Get Product Downloads

仕様

面取り:
Protective as needed
直径 (mm):
50.80
直径 (インチ):
2.0 ±0.010
厚さ (mm):
1.27
板厚 (インチ):
0.05 ±0.005
コーティング:
BBAR (450-650nm)
コーティングスペック:
Ravg <1% @ 450 - 650nm
端面の仕上げ:
Fine Ground
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Polycarbonate
タイプ:
Protective Window
波長域 (nm):
450 - 650

環境規制対応状況

RoHS 2011/65:

製品紹介

製品群全体の紹介

  • 可視光透過率97%以上
  • 丈夫な材料
  • メディカルや産業用アプリケーションに最適

ARコート付きプラスチックウインドウは、ガラス製ウインドウ製品にない耐性の高さと軽量さを提供します。耐久性と高透過特性を組み合わせ持つ本製品は、耐環境やディスプレイ保護に対する費用対効果の高い理想的ソリューションです。インドアとアウトドアの両方に最適なプラスチックウインドウは、その表面に反射防止膜 (ARコーティング)を蒸着し、グレアや表面反射を低減する一方、可視光を高次元で透過します。

対応するマウント

タイトル  タイプ 比較する 商品コード  製品価格 購入
レンズホルダー M6/U1/4 50.8mm Fixed #64-569 ¥5,200
数量 1+ ¥5,200 見積依頼する
  • 3~5営業日
    ×
バータイプレンズホルダー M6 10-60mm Fixed #55-530 ¥10,500
数量 1+ ¥10,500 見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
バータイプレンズホルダー U1/4 7-67mm Fixed #03-669 ¥12,450
数量 10+ ¥11,200 見積依頼する
  • 3~5営業日
    ×
バータイプレンズホルダー U1/4 8-118mm Fixed #03-666 ¥12,850
数量 10+ ¥11,600 見積依頼する
  • 3~5営業日
    ×
光学セルアッセンブリ U1/4 50.8mm (2") Fixed #36-465 ¥17,050
数量 10+ ¥15,150 見積依頼する
  • 3~5営業日
    ×
クイックスタートマウント - 50.8mm バータイプレンズホルダー Fixed #17-530 ¥17,200 見積依頼する
芯出しレンズホルダー M6 2軸 50-50.8mm Adjustable - Linear (XY) #62-957 ¥28,600
数量 1+ ¥28,600 見積依頼する
  • 3~5営業日
    ×
ジンバルマウント M6 50-50.8mm Adjustable - Gimbal #55-000 ¥29,700
数量 1+ ¥29,700 見積依頼する
  • 3~5営業日
    ×
クイックスタートマウント - 50.8mm X-Y 芯出シレンズホルダー Adjustable - Linear (XY) #17-514 ¥33,350 見積依頼する
クイックスタートマウント - 50.8mm ジンバルマウント Adjustable - Gimbal #17-518 ¥34,700 見積依頼する
芯出し同軸レンズホルダー 5-100mm Fixed #16-078 ¥45,250
数量 5+ ¥39,900 見積依頼する
  • 3~5営業日
    ×
芯出しレンズホルダー M6 3軸 50-50.8mm Adjustable - Linear (XYZ) #62-960 ¥50,600
数量 1+ ¥50,600 見積依頼する
  • 3~5営業日
    ×
芯出しレンズホルダー M6 5軸 50.8mm Adjustable - Linear (XYZ) & Tip-Tilt #13-778 ¥70,400
数量 1+ ¥70,400 見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
×