Fluorescence Dichroic Filters
Fluorescence Dichroic Filters
TECHSPEC® 蛍光用ダイクロイックプレート型ビームスプリッターは、透過域と反射域が広く平坦で、帯域間の移行が急峻な特性を有します。蛍光イメージングや複数の波長スペクトルを選り分ける用途に理想的です。TECHSPEC® 蛍光用バンドパスフィルターが持つ特性を完全に補完します。25.2 x 35.6mmの長方形サイズは、ニコンやZeiss、オリンパス各社から市販される大抵の蛍光顕微鏡製品にフィットします。またそれ以外のサイズは、ビームの分離や合成、或いはマルチスペクトル検出を要するベンチトップセットアップやOEM装置に見合います。45°の入射角で最適化。
フィルタータイプ | 透過波面精度 (RMS) | 表面品質 (キズ-ブツ) | 平面度 (P-V) |
R(avg) | T(avg) |
---|---|---|---|---|---|
高性能ダイクロイック | λ/10 | 40-20 | λ/2 | >98% | >90% |
蛍光用ダイクロイック | 1λ | 60-40 | - | >98% | >90% |
ダイクロイックロングパス | λ/4 | 40-20 | - | >97% | >85% |