Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

  • マイアカウント
  •   
全 36 製品の紹介された製品群ページに移動する

バンドパスフィルター 24.15MM 492NM

商品コード #28-437 Clearance
×
¥6,500
数量 1-1
¥6,500
数量 2
¥4,550
注文数量毎の販売単価
見積依頼する
直径 (mm):
24.15
中心波長 CWL (nm):
492.00
中心波長公差 (nm):
±2
半値全幅 FWHM (nm):
10.00
最小透過率 (%):
40
ブロッキング領域 (nm):
200 - 1200
光学濃度 OD:
≥3.0
寸法公差 (mm):
±0.2
表面品質 (キズ-ブツ):
80-50
厚さ (mm):
4.80
タイプ:
Bandpass Filter
代表的用途:
Clinical Chemistry

環境規制対応状況

RoHS 2011/65:

製品群全体の紹介

  • Ideal for Selectively Transmitting a Narrow Range of Wavelengths
  • Quantities Extremely Limited, Buy While Supplies Last
  • For Even More Deals, Check out Mega Clearance: Optics

Bandpass interference filters are used extensively in a variety of biotech, biomedical, or quantitative chemical applications to selectively transmit a narrow range of wavelengths while blocking all others. Experimental Grade Bandpass Interference Filters are available in a variety of bandpass ranges in 11.8mm and 24.15mm diameter unmounted options.

Note: Specifications for experimental grade optics may vary as much as 10% from those listed. Also, no additional information is available other than what is provided.

お見積りは必要ですか?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

×