Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

  • マイアカウント
  •   
全 29 製品の紹介された製品群ページに移動する

TS 蛍光用マルチエッジダイクロイックフィルター 493/574NM 25.2 X 35.6

商品コード #87-281 Clearance
×
¥31,200
×
数量 1-5
¥31,200
数量 6
¥30,700
数量 6+
見積依頼する
寸法 (mm):
25.2 x 35.6
寸法公差 (mm):
+0.00/-0.10
カットオン波長 (nm):
493 & 574
反射帯 (nm):
400 - 480 & 541 - 565
透過帯 (nm):
500 - 529 & 584 - 700
厚さ (mm):
1.05
厚み公差 (mm):
±1.0
波長域 (nm):
400 - 700
設計入射角 (°):
45.00
コーティング:
Hard Coated
基板:
Fused Silica
反射率 (%):
>95
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
透過率 (%):
>90
タイプ:
Dichroic Filter
RMS透過波面精度 :
入射角度公差 (°):
±1.0
RoHS対応状況:
適合
×

製品群全体の紹介

  • 一枚フィルター上に複数のカットオン波長
  • 高ピーク透過率、卓越したブロッキング性能
  • 複合の蛍光試薬の同時観察用に最適
  • 蛍光用マルチバンドパスフィルターとの組み合わせで最適な性能を実現

 TECHSPEC® 蛍光用マルチエッジダイクロイックフィルターは、リアルタイムな生体細胞分析や高速イメージングアプリケーション用に最適です。一枚フィルター上に複数のカットオン波長を持つ本フィルターは、蛍光イメージングを高め、一連の蛍光体アプリケーションのセットアップを簡略化します。TECHSPEC® 蛍光用マルチエッジダイクロイックフィルターは、TECHSPEC® 蛍光用マルチバンドパスフィルターと共に使用し、波長域を分離する目的でデザインされています。TECHSPEC® 蛍光用バンドパスフィルターとの組み合わせでは、Pinkel構成を用いて、高コントラストなマルチカラーイメージを形成するのに最適です。

お見積りは必要ですか?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

×