λ/2 赤外用ゼロオーダー波長板 25.4mm 4um

×
商品コード #85-118 5-7営業日
×
- +
¥127,450
数量 1-9
¥127,450
数量 10+
¥115,800
製品情報ダウンロード
有効径 CA (mm):
10.0
設計波長 DWL (nm):
4000
直径 (mm):
25.40
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
MgF2
リタデーション:
λ/2
タイプ:
Crystalline Waveplate
平行度 (分):
3
構造:
Crystalline
透過波面精度, P-V:
<λ/8 @ 632.8nm
リタデーション公差:
λ/100 @ 20°C
枠厚 (mm):
6.0
リタデーション次数:
0

環境規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

製品群全体の紹介

  • 3~9μm域でのアプリケーションに最適
  • λ/4 とλ/2 のリタデーション
  • アライメントとシステムインテグレーションを容易にする枠付きデザイン

中波 (MWIR) & 長波 (LWIR)赤外用ゼロオーダー波長板 (位相差板)は、3~9μm域でのアプリケーション用にデザインされています。マルチオーダータイプと比べた場合、(コンパウンド)ゼロオーダーの本製品は、使用できる波長のバンド幅を広げ、温度変化に対する感度を低くします。各設計波長においてλ/2板とλ/4板をラインナップ。様々な赤外用アプリケーションに対して最適です。どの波長板も反射防止膜が蒸着されており、システムインテグレーションを容易にするために金枠で固定されます。

Contrast measurement of waveplates placed between two Glan polarizers. λ/4 waveplate shows 50% transmission value at 5μm as it converts linear polarization to circular.
Contrast measurement of waveplates placed between two Glan polarizers. λ/4 waveplate shows 50% transmission value at 5μm as it converts linear polarization to circular.
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう