TECHSPEC® レーザーミラーは、Nd:YAG や Nd:YLF、そしてYb:YAG レーザーを用いた要求の厳しいレーザーアプリケーションに必要な、高い反射率と優れた表面品質/面精度を提供します。緻密な反射膜にレーザーの種類や波長に特定した損傷閾値を持つ本レーザーミラーは、266nmの四倍波までの耐久性やビームステアリングを必要とする一連のアプリケーションに理想的です。TECHSPEC® レーザーミラーは、0° と 45° の入射角オプションと様々な高調波デザインをラインナップします。デュアルバンドタイプのミラーは、1064nmの基本波と二倍波の両方を反射するものと、基本波とアライメントビームの両方を反射するものをラインナップします。
補足: 波長や入射角に関する特注は、お問い合わせください。