Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

  • マイアカウント
  •   
全 18 製品の紹介された製品群ページに移動する

TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
TS 球面収差補正プレート -0.25 50MM

商品コード #66-762
¥77,350
×
数量 1
¥77,350
大口価格
見積依頼する
アッベ数 (vd):
64.17
収差量:
-0.25λ
有効径 (%):
>85
直径 (mm):
50.00
寸法公差 (mm):
+0.00/-0.25
厚さ (mm):
4.00
コーティング:
Uncoated
熱膨張係数 (x 10-6/°C):
7.1
ヌープ硬度 (GPa):
610
ヤング率 (GPa):
82
比重 (g/cm3):
2.51
屈折率 nd:
1.516
平行度 (分):
<1
ポアソン比:
0.206
基板:
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
厚み公差 (mm):
±0.20
RMS透過波面精度 :
±λ/16 @ 587nm
タイプ:
Specialty Window
波長域 (nm):
350 - 2200

環境規制対応状況

RoHS 2011/65:

対象製品の補足事項

The arrow on the spherical aberration compensation plates points in the direction of light travel.

お見積りは必要ですか?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram

×