TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS λ/20 高出力レーザー用ウインドウ 5mm

TECHSPEC® λ/20 高出力レーザーラインウインドウ (未コート)

TECHSPEC® λ/20 高出力レーザーラインウインドウ (未コート)

×
商品コード #65-850 5-7営業日
×
- +
¥16,800
数量 1-5
¥16,800
数量 6+
¥15,150
製品情報ダウンロード
入射角 (°):
0
面取り:
Protective as needed
有効径 CA (mm):
4.50
コーティング:
Uncoated
直径 (mm):
5.00 +0.00/-0.10
全厚 (mm):
3.00 ±0.10
平行度 (秒):
≤5
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica Excimer Grade (Corning 7980 KrF)
合成石英のグレード:
7980 KrF 0A
表面品質 (キズ-ブツ):
10-5
透過波面精度, P-V:
λ/20
タイプ:
Laser Line Window
波長域 (nm):
200 - 2200
ヤング率 (GPa):
73
熱膨張係数 CTE (x 10-6/°C):
0.52 (+5 to +35°C)
0.57 (0 to +200°C)
0.48 (-100 to +200°C)
比重 (g/cm3):
2.20
屈折率 nd:
1.458
ポアソン比:
0.16
アッベ数 (vd):
67.8
端面:
Fine Ground
損傷閾値, 設計上: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
5 J/cm2 @ 10ns

環境規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 211:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 266nm, 355nm, 532nm or 1064nmでR < 0.25%
  • 低自家蛍光
  • 最大 10J/cm2 @ 10ns @ 1064nm までの損傷閾値

TECHSPEC® λ/20 高出力レーザーラインウインドウは、設計波長での透過率を最大化する高効率・高損傷閾値のVコーティングを採用します。2 - 10J/cm2までの範囲の損傷閾値で、大抵のNd:YAG レーザーシステム内への容易な実装を可能にします。優れた熱的安定性、低波面歪、および超低自家蛍光に向けて、精密なUVグレード合成石英 (エキシマグレード) 上にコーティングを蒸着しています。TECHSPEC λ/20 高出力レーザーラインウインドウは、5~50mmまでの直径範囲でラインナップします。特注オプションまたはウェッジバージョンは、当社営業部までご連絡ください。

Laser Optics

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう