Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

  • マイアカウント
  •   
全 1 製品の紹介された製品群ページに移動する

TS レーザーフォーカシングレンズ 5 X 9

商品コード #45-043 Clearance
×
¥3,350
数量 1
¥3,350
大口価格
見積依頼する
バックフォーカス BFL (mm):
7.70
中心厚 CT (mm):
2.15
コーティング:
Uncoated
直径 (mm):
5.00 +0.0/-0.1
焦点距離 EFL (mm):
9.00
コバ厚 ET (mm):
1.43
基板:
曲率半径 R1 (mm):
5.24
曲率半径 R2 (mm):
-34.60
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
タイプ:
Plano-Convex Lens
焦点距離公差 (%):
±2
中心厚公差 (mm):
±0.1
偏芯公差 (分):
3.00
波長域 (nm):
350 - 2200
焦点距離を規定している波長 (nm):
632.8

環境規制対応状況

RoHS 2011/65:

製品群全体の紹介

両凸レンズの中でも第一面と第二面の曲率半径が異なるレーザーフォーカシングレンズは、He-Neレーザーの発振波長である633nmの光が入射した時、最小のビームスポット径が得られるようにデザインされています。670nmまでの赤色半導体レーザーにも使用可能ですが、反射防止膜は633nmで最大の透過率が得られるようにデザインされています。ビームの集光時に実際に使われるレンズ中央の有効領域 (Dopt)の径は、市場に流通している殆ど全てのHe-Neレーザーのビームプロファイル(1/e2)をカバーします。Doptの領域はキズや散乱を最小限に抑えるため、ピッチ研磨仕上げです。

(注): なお本製品は、全品既存在庫限りのみの対応となります。予めご了承下さい。

お見積りは必要ですか?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram

×