eo_logo
  • 国/地域をご選択ください。
  • こんにちは、 マイアカウント
  • cart   
 
全 4 製品の紹介された製品群ページに移動する

ZnSe 赤外集光用対物レンズキット

商品コード #88-449
¥179,950
数量 1+
¥179,950
数量 2+
¥171,000
大口価格
見積依頼する
互換性のある結像レンズ:
N/A
焦点距離 FL (mm):
6.00 12.0 & 18.0
スタイル:
Infinity Corrected
タイプ:
Microscope Objective

環境規制対応状況

RoHS 2011/65:
非適合

製品群全体の紹介

  • 5mm径までの入射ビームで最大のカップリング効率を実現
  • He-Neレーザーを用いたアライメントも容易
  • 2~12μmの波長で良好な性能

ZnSe 赤外 (IR) 集光用対物レンズは、IR光源から出射した光とシングルモードやマルチモード光ファイバー間を最大効率でカップリングするためにデザインされています。非球面デザインの採用により、ファイバーコア径よりも小さい集光スポット径を作ります。そのため、対物レンズとファイバー間の伝達に負の影響なく、精密なアライメントを可能にします。

共通データ

Focal Spot Size (μm)
Beam Diameter (mm) 3.75(μm) CWL 4.75(μm) CWL 8.50(μm) CWL
6mm FL 12mm FL 18mm FL 6mm FL 12mm FL 18mm FL 6mm FL 12mm FL 18mm FL
2.0 15 30 46 23 46 69 30 61 91
2.5 12 24 37 18 37 55 24 49 73
3.0 14 20 30 15 30 46 20 41 61
4.0 32 15 23 32 23 34 32 30 46
5.0 63 16 18 63 18 27 63 24 37

お見積りは必要ですか? 商品コードをご入力ください。2段階の見積りプロセスを開始します。

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram Edmund Optics Tick Tock

×