Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

  • マイアカウント
  •   
全 33 製品の紹介された製品群ページに移動する

平凸レンズ 6 X 24 MGF2 (商用グレード)

商品コード #27-685 Clearance
×
¥2,100
数量 1-5
¥2,100
数量 6
¥1,700
注文数量毎の販売単価
見積依頼する
直径 (mm):
6.00 +0.00/-0.10
焦点距離 EFL (mm):
24.00
バックフォーカス BFL (mm):
22.68
コーティング:
MgF2 (400-700nm)
コーティングスペック:
Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
基板:
N-BK7
焦点距離公差 (%):
±1
偏芯公差 (分):
6.00
中心厚公差 (mm):
±0.10
コバ厚 ET (mm):
1.63
曲率半径 R1 (mm):
12.41
有効径 CA (mm):
≥7.65
Fナンバー:
4.00
開口数 NA:
0.13
焦点距離を規定している波長 (nm):
587.6
タイプ:
Plano-Convex Lens
波長域 (μm):
0.4 - 0.7

環境規制対応状況

RoHS 2011/65:

製品群全体の紹介

平凸レンズは、一方が平面で、他方が外側に向かって曲がった面を有します。正の焦点距離をもち、イメージングアプリケーションにおいて光をコリメートしたり、一点に集光したりするのに最適です。また光エミッター/ディテクター、レーザー、ファイバーオプティクスを始めとする様々なアプリケーションに有益です。MgF2の単層ARコーティングは、可視スペクトルにおいて透過率を改善します。

商用グレードのMgF2コート付き平凸レンズは、商用品質を手頃な価格で提供します。商用グレードのオプティクスは、標準的なデザインで、継続的な供給が可能です。大量一括購入やOEM向けに推奨いたします。

お見積りは必要ですか?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

×