Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

  • マイアカウント
  •   
全 3 製品の紹介された製品群ページに移動する

クリアベースコンパレーター 6X

商品コード #31-198
¥8,450
数量 1-1
¥8,450
数量 2
¥7,500
注文数量毎の販売単価
見積依頼する
実視野 (インチ):
1.00
全高 (インチ):
1.5
目レンズ径 (インチ):
0.875
倍率:
6X
光学素子のタイプ:
DCX-glass
自重 (g):
34.00
許容レチクル直径 (mm):
27.00
作動距離 (インチ):
1.25

環境規制対応状況

RoHS 2011/65:
非適合

製品群全体の紹介

  • 周囲光を取り込み、φ27mmのレチクルが固定可能な透明ベース部を採用
  • 優れた光学デザイン
  • 高倍率・広視野
  • エドモンド・オプティクス自社デザイン
  • 米国製

 クリアベース・コンパレーターは、紙質やインクの吸収度合いを確認するのにとりわけ優れ、校正者にとっては理想的なツールです。無色透明なアクリルベース部をワーク面に直接載せて拡大します。透明ベース部の採用により、周囲光を明かりとして取り込める設計です。

 光学系のピント調整はねじ込み式で、ねじ込み位置を固定するためのロックリング機構を装備します。ワーク面に触れるベース部先端のレチクルアダプターリングは、φ27mmサイズのレチクル全品が固定できます。9Xと12Xの製品は、3枚構成のケルナー型デザインを採用し、抜群の色収差補正を実現。対する6Xの製品は、精密な両凸レンズ一枚で構成されます。保管用ケース (#36-286) は別売りです。

お見積りは必要ですか?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

×