Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

  • マイアカウント
  •   
全 3 製品の紹介された製品群ページに移動する

バータイプレンズホルダー U1/4 70MM

40mm Bar-Type Lens/Filter Holder, #03-676
110mm Bar-Type Lens/Filter Holder, #03-666
English Bar-Type Holders, #03-666 and #03-676

40mm Bar-Type Lens/Filter Holder, #03-676

110mm Bar-Type Lens/Filter Holder, #03-666

English Bar-Type Holders, #03-666 and #03-676

商品コード #03-669
¥12,900
数量 1-9
¥12,900
数量 10
¥11,600
大口価格
見積依頼する
タイプ:
English, Circular
固定できる素子の直径 (mm):
67.0 (Max)
固定用ねじ径:
(3) ¼-20
全高 (mm):
110.0
厚さ (mm):
12.7
全幅 (mm):
90.0
構造:
Black Anodized Aluminum, Stainless Steel Post

環境規制対応状況

RoHS 2011/65:
非適合

製品群全体の紹介

  • 円形光学素子を素早く、正確にクランプ
  • 110mm径までのオプティクスに対応
  • ポスト上への設置が可能な¼-20UNCのタップ穴加工

V字型形状をしたベース部、及びパッドにより、レンズやフィルター等の円形光学素子を上下から確実にクランプします。ベース部底面の中央には¼-20UNCのタップ穴が施されており、同規格のマウントポスト上に設置可能です。アルミ製/黒アルマイト仕上げ。

共通データ

 
Diameter A Width B Height C Thickness D Stock No.
40mm 70mm 81mm 12.7mm #03-676
67mm 90mm 110mm 12.7mm #03-669
118mm 140mm 162mm 12.7mm #03-666

お見積りは必要ですか?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram

×