Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

  • マイアカウント
  •   
全 76 製品の紹介された製品群ページに移動する

TECHSPEC TS 蛍光用ダイクロイックプレート型B/S 757NM 25MM

Fluorescence Dichroic Filters

Fluorescence Dichroic Filters

商品コード #87-062
¥26,650
×
数量 1-5
¥26,650
数量 6
¥21,350
大口価格
見積依頼する
直径 (mm):
25.00
寸法公差 (mm):
+0.00/-0.10
カットオン波長 (nm):
757.00
反射帯 (nm):
450 - 744
透過帯 (nm):
770 - 1100
厚さ (mm):
1.05
厚み公差 (mm):
±0.1
波長域 (nm):
450 - 1100
設計入射角 (°):
45
コーティング:
Hard Coated
基板:
UV Grade Fused Silica
反射率 (%):
98.00
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
透過率 (%):
90.00
タイプ:
Dichroic Filter
RMS透過波面精度 :
入射角度公差 (°):
±1.0

環境規制対応状況

REACH SVHC (191物質):
RoHS 2011/65:

製品群全体の紹介

  • 蛍光イメージングやマルチスペクトルイメージングに最適
  • 反射帯から透過帯への移行がシャープ
  • 反射帯と透過帯の領域を広帯域化

TECHSPEC® 蛍光用ダイクロイックプレート型ビームスプリッターは、透過域と反射域が広く平坦で、帯域間の移行が急峻な特性を有します。蛍光イメージングや複数の波長スペクトルを選り分ける用途に理想的です。TECHSPEC® 蛍光用バンドパスフィルターが持つ特性を完全に補完します。25.2 x 35.6mmの長方形サイズは、ニコンやZeiss、オリンパス各社から市販される大抵の蛍光顕微鏡製品にフィットします。またそれ以外のサイズは、ビームの分離や合成、或いはマルチスペクトル検出を要するベンチトップセットアップやOEM装置に見合います。45°の入射角で最適化。

共通データ

フィルタータイプ 透過波面精度 (RMS) 表面品質 (キズ-ブツ) 平面度
(P-V)
R(avg) T(avg)
高性能ダイクロイック λ/10 40-20 λ/2 >98% >90%
蛍光用ダイクロイック 60-40 - >98% >90%
ダイクロイックロングパス λ/4 40-20 - >97% >85%

お見積りは必要ですか?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

×