Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

  • マイアカウント
  •   
全 4 製品の紹介された製品群ページに移動する

レーザーライン用プレート型無偏光B/S 770-830NM

Laser Line Non-Polarizing Plate Beamsplitters

Laser Line Non-Polarizing Plate Beamsplitters

商品コード #33-035
¥38,350
数量 1-5
¥38,350
数量 6
¥30,700
数量 6+
見積依頼する
直径 (mm):
25.40 +0.0/-0.1
平面度:
λ/8
基板:
Fused Silica
反射 / 透過比 (R/T比):
50/50
波長域 (nm):
770 - 830
設計入射角 (°):
45
Polarization Separation (Rs-Rp) (%):
<5
平均GDD (fs2):
<75
面取り:
<0.25mm x 45°
有効径 (%):
>90
構造:
Plate
パルスレーザー耐力:
>1 J/cm2 @ 1064nm, 10ns
耐久性:
MIL-C-675A
反射率 (Rs%, Rp%):
50 ±5
表面品質 (キズ-ブツ):
20-10
厚さ (mm):
5.00
厚み公差 (mm):
±0.1
タイプ:
Non-Polarizing Beamsplitter

環境規制対応状況

Reach 181:
RoHS 2015/863:

製品群全体の紹介

  • 高レーザー耐力
  • フェムト秒アプリケーション用に低GDDコーティングを採用
  • 入射ビームの偏光状態に影響を受けずに分岐

 レーザーライン用プレート型無偏光ビームスプリッターは、偏光の制御が重要となる要求の厳しいレーザーアプリケーションでの使用に最適です。レーザーライン用プレート型無偏光ビームスプリッターは、システム性能を向上させて、高いレーザー耐力と入射ビームの偏光状態を維持するために、基板上に誘電体膜を積層して作られます。1025~1095nm用のコーティングは、Nd:YAGやYb:KGW、Yb:YAGを始めとする産業用で最も市販されているパルスレーザーの一部に向けてデザインされています。またフェムト秒レーザーアプリケーション向けには、入射ビームのパルス幅を維持するようにデザインされた低GDDコーティングも選べます。

お見積りは必要ですか?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

×