Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

  • マイアカウント
  •   
全 1 製品の紹介された製品群ページに移動する

プロジェクターヘッド 80° シングルライン

商品コード #85-219 Clearance
×
¥8,650
数量 1
¥8,650

環境規制対応状況

RoHS 2011/65:

製品群全体の紹介

  • 最大5kHzまでの変調が可能
  • コンパクトサイズながら、集積した単一ユニットデザイン
  • 最大15mWまでの光出力による高輝度発光

 DPSSレーザーの固定焦点式グリーンレーザーモジュールは、0.9~15mWまでの光出力モデルが選べます。ドライブエレクトロニクスとビームコリメーター光学系の組み合わせたターンキーデザインの本モジュールは、幅広いプラグ・アンド・プレイ操作に見合います。高輝度真円ビームを出力する本製品は、OEMアプリケーションの多くに最適です。付け替え可能なプロジェクターヘッド (オプション)を装着することで、ラインビームやクロスラインビームも出射できます。 なお駆動用のACアダプター (#83-855)と固定治具は別売りです。

 固定焦点式グリーンレーザーモジュールは、真円ビームを出力し、安定した出射パワーを提供します。またCWモードか変調モードのどちらかで動作することができます。標準的なDCジャックを装備し、5V パワーサプライ (別売り)で簡単に発振することができます。また2本の追加リード線を装備し、TTL信号を用いて変調モードで動作することもできます。各モジュールは、オプションのプロジェクターヘッドを用いたインテグレーションにも対応します。プロジェクターヘッドは、レーザーモジュールの先端側鏡筒部に止めビス二点で固定します。

お見積りは必要ですか?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

×