Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

  • マイアカウント
  •   
全 105 製品の紹介された製品群ページに移動する

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
TS λ/4球面ミラー 203.2 X 609.6 EN-AL

商品コード #43-590 Clearance
×
¥144,950
×
数量 1-2
¥144,950
数量 3
¥130,500
大口価格
見積依頼する
焦点距離公差 (%):
±2
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
基板面精度 :
λ/4
直径 (インチ):
8.0
直径 (mm):
203.20 +1.5/-0
直径公差 (インチ):
+0.06/-0
焦点距離 EFL (インチ):
24.00
焦点距離 EFL (mm):
609.60
絞り範囲 (f/#):
f/3
コーティング:
Enhanced Aluminum (450-650nm)
コーティングスペック:
Ravg >95% @ 450 - 650nm
コーティングタイプ:
Metal
裏面の仕上げ:
Ground
コバ厚 ET (インチ):
1.37
コバ厚 ET (mm):
34.80
コバ厚公差 (%):
+0.0/-10
タイプ:
Spherical Mirror
典型エネルギー密度限界:
0.2 J/cm2 @ 532nm, 10ns
波長域 (nm):
450 - 650

環境規制対応状況

RoHS 2011/65:

製品群全体の紹介

  • 多波長集光アプリケーションに最適
  • 豊富なコーティングオプション
  • サイズ別に多数ラインナップ
  • 面精度λ/8バージョンもラインナップ

TECHSPEC® λ/4 精密球面ミラーは、紫外、可視、赤外域における研究やOEM アプリケーション用にデザインされています。基板表面のコーティングオプションは、エドモンド・オプティクス標準の全5種類が選べます。なおコートのついていない製品は、特殊なミラーコーティングを必要とする際のミラーブランクとしてご使用ください。

お見積りは必要ですか?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram

×