Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

  • マイアカウント
  •   
全 1 製品の紹介された製品群ページに移動する

M25.5 カメラレンズ用フィルターキット

商品コード #66-156
¥64,350
数量 1
¥64,350
大口価格
見積依頼する
フィルターマウント:
M25.5 x 0.5
フィルター構成枚数:
11.00

環境規制対応状況

RoHS 2011/65:

製品群全体の紹介

  • M25.5 x 0.5のレンズマウントの付いたフィルターで構成
  • TECHSPEC® コンパクト固定焦点レンズを利用した研究や生産現場に理想的なアクセサリー製品
  • IR, カラー, 偏光, ND, UVカットフィルターも付属

カメラレンズ用フィルターキットは、当社で最も人気の高いカメラレンズ用フィルターから構成されます。IRカット, UV/VISカット, UV/IRカット, カラー, ND, 偏光, UVカットから成る全11種類のフィルターから構成されます。どのフィルターも、M25.5 x 0.5のレンズマウントを持つリングで固定されており、TECHSPEC® コンパクト固定焦点レンズとの併用に最適です。

キットを構成する個々のフィルターは、精密に裁断加工したハード仕様の木製格納箱の中に格納されます。光学素子の保管に理想的です。ブナ材とカバ材を用いて作られる木製格納箱には、ウレタン型やフェルト脚、ヒンジ部と掛け金部 (真鍮製)が付いています。

共通データ

Contents of Kit
Filter Type Stock No.
IR-Cut (KG-3) #49-800
UV/IR Cut #49-808
UV/VIS-Cut (R-72) #65-796
Red #46-542
Green #46-543
Blue #46-544
UV/Protective #46-577
Polarizing #46-575
Neutral Density - 50% Transmission #59-163
Neutral Density - 25% Transmission #59-168
Neutral Density - 12.5% Transmission #59-173

お見積りは必要ですか?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

×