Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

  • マイアカウント
  •   
全 39 製品の紹介された製品群ページに移動する

POEカメラ AVT PROSILICA GT3300 カラー

商品コード #87-090
¥682,500
数量 1
¥682,500
大口価格
見積依頼する
モデルナンバー:
GT 3300 C
センサーフォーマット:
4/3"
解像度 (メガピクセル):
8.1
有効画素数 (H x V):
3296 x 2472
タイプ:
Color Camera
カメラコントロール:
GigE Vision
カメラシリーズ:
Prosilica GT
寸法 (mm):
92 x 53.3 x 33
露光制御:
10 μs - 60 s
フルフレームレート (fps):
14.00
撮像素子:
ON Semi KAI-08050
メーカー:
Allied Vision
メモリ (MB):
128.00
マウント:
F-Mount
階調:
8/14 bit
ピクセルサイズ H x V (μm):
5.5 x 5.5
パワーサプライ:
PoE or 12-Pin Hirose
センサーサイズ H x V (mm):
18.13 x 13.6
同期方式:
External or Via Software
センサータイプ:
Progressive Scan CCD
映像出力:
GigE
自重 (g):
314.00

環境規制対応状況

REACH SVHC (191物質):
RoHS 2015/863:

対象製品の補足事項

PoE Injector (#68-469) or power supply and GigE cable, such as #63-431, are required for operation.

お見積りは必要ですか?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

×