Back of Camera
1/4-20 Mounting Adapter, #88-517
5m USB 3.0 Locking Cable, #88-515
10m GPIO & Power Cable, #88-516
Back of Camera
1/4-20 Mounting Adapter, #88-517
5m USB 3.0 Locking Cable, #88-515
10m GPIO & Power Cable, #88-516
Basler ace USB 3.0 出力カメラは、デジタルへのアップグレードを検討しているアナログカメラユーザーや、より高速なデータ転送速度を求めるIEEE-1394 やUSB 2.0 カメラユーザーに最適な選択肢です。Basler ace USB 3.0 出力カメラは、USB3 Visionに完全準拠し、29 x 29mm の小型キュービックサイズを採用するため、アナログ、IEEE-1394 またはUSB 2.0 カメラの多くに対して容易な交換を実現します。加えて、本USB 3.0 カメラは、工場現場などの要求の厳しいアプリケーションにおいて耐久性を向上させるため、ねじ止めロック式のUSB 3.0 ポートを採用します。どのカメラにも、Basler Pylon SDK ソフトウェアとドライバー付属 (メーカーのウェブサイトから無償ダウンロード可能) です。